Z174/b1xmax.H1xHv
Klinkenzug, DLC
Preise und Warenkorb nach Anmeldung sichtbar.
Auswahl der Produktvariante
Pos10 |
Pos9 |
min.H1 |
F |
h5 |
h4 |
h3 |
h2 |
h1 |
a3 |
a2 |
a1 |
b3 |
b2 |
l7 |
l6 |
l5 |
l4 |
l3 |
l2 |
l1 |
Z31/4x12 |
Z26/6x20 |
4 |
16000 |
22,3 |
10 |
16 |
9,3 |
16 |
40 |
20 |
10 |
15 |
30,1 |
0,5 |
20 |
10 |
140 |
140 |
20 |
9,75 |
Z31/4x12 |
Z26/6x20 |
4 |
16000 |
22,3 |
10 |
16 |
9,3 |
16 |
40 |
20 |
10 |
15 |
30,1 |
20,5 |
20 |
10 |
140 |
140 |
40 |
9,75 |
Z31/4x12 |
Z26/6x20 |
4 |
16000 |
22,3 |
10 |
16 |
9,3 |
16 |
40 |
20 |
10 |
15 |
30,1 |
0,5 |
20 |
10 |
180 |
180 |
20 |
9,75 |
Z31/4x12 |
Z26/6x20 |
4 |
16000 |
22,3 |
10 |
16 |
9,3 |
16 |
40 |
20 |
10 |
15 |
30,1 |
50,5 |
20 |
10 |
180 |
180 |
70 |
9,75 |
Z31/6x16 |
Z26/6x20 |
5,5 |
27000 |
30,3 |
13 |
21 |
12,3 |
22 |
60 |
34 |
16 |
20 |
45,1 |
0,5 |
34 |
15 |
200 |
200 |
34 |
16,75 |
Z31/6x16 |
Z26/6x20 |
5,5 |
27000 |
30,3 |
13 |
21 |
12,3 |
22 |
60 |
34 |
16 |
20 |
45,1 |
32,5 |
34 |
15 |
200 |
200 |
66 |
16,75 |
Z31/6x16 |
Z26/6x20 |
5,5 |
27000 |
30,3 |
13 |
21 |
12,3 |
22 |
60 |
34 |
16 |
20 |
45,1 |
0,5 |
34 |
15 |
250 |
250 |
34 |
16,75 |
Z31/6x16 |
Z26/6x20 |
5,5 |
27000 |
30,3 |
13 |
21 |
12,3 |
22 |
60 |
34 |
16 |
20 |
45,1 |
75,5 |
34 |
15 |
250 |
250 |
109 |
16,75 |
Z31/8x18 |
Z26/8x24 |
7 |
48000 |
37,5 |
16 |
27 |
15,5 |
27 |
80 |
45 |
22 |
25 |
60,1 |
0,5 |
45 |
15 |
250 |
250 |
45 |
22,25 |
Z31/8x18 |
Z26/8x24 |
7 |
48000 |
37,5 |
16 |
27 |
15,5 |
27 |
80 |
45 |
22 |
25 |
60,1 |
50,5 |
45 |
15 |
250 |
250 |
95 |
22,25 |
b1 |
max.H1 |
Hv |
Bestellbezeichnung |
CAD-Daten |
50 |
90 |
0 |
Z174/50x90x0
|
|
50 |
90 |
20 |
Z174/50x90x20
|
|
50 |
130 |
0 |
Z174/50x130x0
|
|
50 |
130 |
50 |
Z174/50x130x50
|
|
80 |
117 |
0 |
Z174/80x117x0
|
|
80 |
117 |
32 |
Z174/80x117x32
|
|
80 |
167 |
0 |
Z174/80x167x0
|
|
80 |
167 |
75 |
Z174/80x167x75
|
|
100 |
145 |
0 |
Z174/100x145x0
|
|
100 |
145 |
50 |
Z174/100x145x50
|
|
Das bewährte Klinkenzugsystem Z174/... ist aufgrund seiner enormen Kraft und Zuverlässigkeit, gewährleistet durch die doppelseitige Klinkenfunktion, bei vielen Kunden gefragt.
Ermöglicht exakte Plattentrennungen auf Spritzgieß- und Druckgusswerkzeugen, Vorrichtungen und Sondermaschinen und ist in drei Größen verfügbar.
Wahlweise mit direkter oder verzögerter Plattenbewegung. Die gezogene Platte wird in Endstellung mechanisch begrenzt und verriegelt.