Z17800/d1xl2 | Klinkenzüge | Entformen | Z | Produktkatalog | HASCO Portal
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
Z17800/d1xl2

Verriegelungseinheit, Zugsystem

Z17800/d1xl2

Preise und Warenkorb nach Anmeldung sichtbar.
Registrieren

Auswahl der Produktvariante

r1 k2 s4 l4 d7 d6 d4 d3 d1 l2 Bestellbezeichnung CAD-Daten
1 6 4 12 32 22 42 36 28 96 Z17800/28x96
1,5 8 5 15 42 29 54 46 36 116 Z17800/36x116
2 10 6 19 56 40 74 63 48 136 Z17800/48x136

Die HASCO Rundklinkeneinheiten Z1780/... und Z1782/... wurden speziell für den Einsatz in Spritzgieß- und Druckgießwerkzeugen entwickelt, wenn eine zweite Werkzeugtrennebene erforderlich ist.

  • Flexible Einbaumöglichkeiten
  • Optimaler Kraftfluss durch zentrale Mehrfachverriegelung
  • Ausgleich von Wärmeausdehnungsversatz
  • Schnellläufer geeignet
  • Ziehend oder schiebend einsetzbar
  • Verschleißarme Hubführung durch Freispaltprinzip
  • Integrierter Kollisionsschutz
  • Einbau innerhalb des Werkzeuges
  • Hohe Sicherheit während Produktion, Transport und Lagerung
  • Kompakte Bauform