Z1780/d1xmax.l1xmax.H1xl2 | Klinkenzüge | Entformen | Z | Produktkatalog | HASCO Portal
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
Z1780/d1xmax.l1xmax.H1xl2

Rundklinkeneinheit, Zugsystem

Z1780/d1xmax.l1xmax.H1xl2

Preise und Warenkorb nach Anmeldung sichtbar.
Registrieren

Auswahl der Produktvariante

min.H1 r1 k2 s4 s3 l5 l4 l3 min.l1 d7 d6 d4 d3 d2 d1 max.l1 max.H1 l2 Bestellbezeichnung CAD-Daten
5 1 6 4 4,5 9 12 28 48 32 22 42 36 32 28 64 16 96 Z1780/28x64x16x96
5 1 6 4 4,5 9 12 28 64 32 22 42 36 32 28 80 32 96 Z1780/28x80x32x96
5 1 6 4 4,5 9 12 28 80 32 22 42 36 32 28 96 48 96 Z1780/28x96x48x96
5,5 1,5 8 5 4,5 9 15 36 60 42 29 54 46 39 36 84 24 116 Z1780/36x84x24x116
5,5 1,5 8 5 4,5 9 15 36 84 42 29 54 46 39 36 108 48 116 Z1780/36x108x48x116
5,5 1,5 8 5 4,5 9 15 36 108 42 29 54 46 39 36 132 72 116 Z1780/36x132x72x116
5,5 1,5 8 5 4,5 9 15 36 132 42 29 54 46 39 36 156 96 116 Z1780/36x156x96x116
6,5 2 10 6 5,5 11 19 45 76,5 56 40 74 63 52 48 106,5 30 136 Z1780/48x106,5x30x136
6,5 2 10 6 5,5 11 19 45 106,5 56 40 74 63 52 48 136,5 60 136 Z1780/48x136,5x60x136
6,5 2 10 6 5,5 11 19 45 136,5 56 40 74 63 52 48 166,5 90 136 Z1780/48x166,5x90x136

Die HASCO Rundklinkeneinheiten Z1780/... und Z1782/... wurden speziell für den Einsatz in Spritzgieß- und Druckgießwerkzeugen entwickelt, wenn eine zweite Werkzeugtrennebene erforderlich ist.

  • Flexible Einbaumöglichkeiten
  • Optimaler Kraftfluss durch zentrale Mehrfachverriegelung
  • Ausgleich von Wärmeausdehnungsversatz
  • Schnellläufer geeignet
  • Ziehend oder schiebend einsetzbar
  • Verschleißarme Hubführung durch Freispaltprinzip
  • Integrierter Kollisionsschutz
  • Einbau innerhalb des Werkzeuges
  • Hohe Sicherheit während Produktion, Transport und Lagerung
  • Kompakte Bauform