Z17820/d1xmax.H2xl2 | Klinkenzüge | Entformen | Z | Produktkatalog | HASCO Portal
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
Z17820/d1xmax.H2xl2

Verriegelungseinheit, Schubsystem

Z17820/d1xmax.H2xl2

Preise und Warenkorb nach Anmeldung sichtbar.
Registrieren

Auswahl der Produktvariante

r1 k2 s4 l4 d7 d6 d4 d3 d1 max.H2 l2 Bestellbezeichnung CAD-Daten
1 6 4 33 32 22 42 36 28 30 96 Z17820/28x30x96
1 6 4 43 32 22 42 36 28 40 96 Z17820/28x40x96
1 6 4 53 32 22 42 36 28 50 96 Z17820/28x50x96
1 6 4 63 32 22 42 36 28 60 96 Z17820/28x60x96
1,5 8 5 33 42 29 54 46 36 30 116 Z17820/36x30x116
1,5 8 5 43 42 29 54 46 36 40 116 Z17820/36x40x116
1,5 8 5 53 42 29 54 46 36 50 116 Z17820/36x50x116
1,5 8 5 63 42 29 54 46 36 60 116 Z17820/36x60x116
2 10 6 43 56 40 74 63 48 40 136 Z17820/48x40x136
2 10 6 53 56 40 74 63 48 50 136 Z17820/48x50x136

Die HASCO Rundklinkeneinheiten Z1780/... und Z1782/... wurden speziell für den Einsatz in Spritzgieß- und Druckgießwerkzeugen entwickelt, wenn eine zweite Werkzeugtrennebene erforderlich ist.

  • Flexible Einbaumöglichkeiten
  • Optimaler Kraftfluss durch zentrale Mehrfachverriegelung
  • Ausgleich von Wärmeausdehnungsversatz
  • Schnellläufer geeignet
  • Ziehend oder schiebend einsetzbar
  • Verschleißarme Hubführung durch Freispaltprinzip
  • Integrierter Kollisionsschutz
  • Einbau innerhalb des Werkzeuges
  • Hohe Sicherheit während Produktion, Transport und Lagerung
  • Kompakte Bauform