Z1782/d1xmax.l1xmax.H1xmax.H2xl2 | Klinkenzüge | Entformen | Z | Produktkatalog | HASCO Portal
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
Z1782/d1xmax.l1xmax.H1xmax.H2xl2

Rundklinkeneinheit, Schubsystem

Z1782/d1xmax.l1xmax.H1xmax.H2xl2

Preise und Warenkorb nach Anmeldung sichtbar.
Registrieren

Auswahl der Produktvariante

min.H1 r1 k2 s4 s3 l5 l4 l3 min.l1 d7 d6 d4 d3 d2
5 1 6 4 4,5 9 12 28 48 32 22 42 36 32
5 1 6 4 4,5 9 12 28 48 32 22 42 36 32
5 1 6 4 4,5 9 12 28 64 32 22 42 36 32
5 1 6 4 4,5 9 12 28 64 32 22 42 36 32
5 1 6 4 4,5 9 12 28 64 32 22 42 36 32
5 1 6 4 4,5 9 12 28 64 32 22 42 36 32
5 1 6 4 4,5 9 12 28 80 32 22 42 36 32
5 1 6 4 4,5 9 12 28 80 32 22 42 36 32
5 1 6 4 4,5 9 12 28 80 32 22 42 36 32
5 1 6 4 4,5 9 12 28 80 32 22 42 36 32
d1 max.l1 max.H1 max.H2 l2 Bestellbezeichnung CAD-Daten
28 64 16 30 96 Z1782/28x64x16x30x96
28 64 16 40 96 Z1782/28x64x16x40x96
28 80 32 30 96 Z1782/28x80x32x30x96
28 80 32 40 96 Z1782/28x80x32x40x96
28 80 32 50 96 Z1782/28x80x32x50x96
28 80 32 60 96 Z1782/28x80x32x60x96
28 96 48 30 96 Z1782/28x96x48x30x96
28 96 48 40 96 Z1782/28x96x48x40x96
28 96 48 50 96 Z1782/28x96x48x50x96
28 96 48 60 96 Z1782/28x96x48x60x96
Die HASCO Rundklinkeneinheiten Z1780/... und Z1782/... wurden speziell für den Einsatz in Spritzgieß- und Druckgießwerkzeugen entwickelt, wenn eine zweite Werkzeugtrennebene erforderlich ist.
  • Flexible Einbaumöglichkeiten
  • Optimaler Kraftfluss durch zentrale Mehrfachverriegelung
  • Ausgleich von Wärmeausdehnungsversatz
  • Schnellläufer geeignet
  • Ziehend oder schiebend einsetzbar
  • Verschleißarme Hubführung durch Freispaltprinzip
  • Integrierter Kollisionsschutz
  • Einbau innerhalb des Werkzeuges
  • Hohe Sicherheit während Produktion, Transport und Lagerung
  • Kompakte Bauform