Z1791/d1xl1 | Klinkenzüge | Entformen | Z | Produktkatalog | HASCO Portal
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
Z1791/d1xl1

Zugstange

Z1791/d1xl1

Preise und Warenkorb nach Anmeldung sichtbar.
Registrieren

Auswahl der Produktvariante

sw1 l2 d2 d1 l1 Bestellbezeichnung CAD-Daten
13 21 12,4 16 140 Z1791/16x140
13 21 12,4 16 250 Z1791/16x250
15 24 14,5 19 160 Z1791/19x160
15 24 14,5 19 280 Z1791/19x280
22 31 19,5 26 200 Z1791/26x200
22 31 19,5 26 310 Z1791/26x310
29 40 24 35 270 Z1791/35x270
29 40 24 35 370 Z1791/35x370

Der HASCO Rundklinkenzug Z1790/... wurde speziell für Spritzgieß- und Druckgießwerkzeuge entwickelt, wenn eine zweite Werkzeugtrennebene erforderlich ist.

Besondere Merkmale

  • Optimaler Kraftfluss durch zentrales formschlüssiges Verriegelungssystem
  • Hub stufenlos einstellbar
  • Verriegelung der gezogenen Platte
  • Bewährtes Verriegelungssystem mit doppeltem Hubanschlag
  • Einbau innerhalb des Werkzeuges
  • Hohe Sicherheit während Produktion, Transport und Lagerung
  • Schneller und unkomplizierter Einbau
  • Flexible Einbaumöglichkeiten der Zugstange
  • Präzise Normteile, verfügbar in 4 Größen in jeweils 2 Längen