Z163/d3xl1 | Rückdrückeinheiten | Entformen | Z | Produktkatalog | HASCO Portal
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
Z163/d3xl1

Rückdruckhülse

Z163/d3xl1

1.2826

Preise und Warenkorb nach Anmeldung sichtbar.
Registrieren

Auswahl der Produktvariante

max.F l3 l2 d5 d4 d2 d1 d3 l1 Bestellbezeichnung CAD-Daten
12000 20 73 13 10 18 16 6 125 Z163/6x125
20000 25 100 17 12,5 24 20 10 160 Z163/10x160