Z1802/h1xb1xl1/Mat | Schiebereinheiten | Schiebersystem | Entformen | Z | Produktkatalog | HASCO Portal
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
Z1802/h1xb1xl1/Mat

Konturaufsatz

Z1802/h1xb1xl1/Mat

55 HRC / 45 HRC
1.2767 / Toolox 44

Preise und Warenkorb nach Anmeldung sichtbar.
Registrieren

Auswahl der Produktvariante

t3 t2 t1 a2 a1 l3 l2 d3 d2 d1 h1 b1 l1 Mat Bestellbezeichnung CAD-Daten
8,5 5,5 3,2 10 15 15 5 4 8 4,5 12 25 30 1.2767 Z1802/12x25x30/1.2767
8,5 5,5 3,2 10 20 15 5 4 8 4,5 12 40 30 1.2767 Z1802/12x40x30/1.2767
8,5 5,5 3,2 10 30 15 5 4 8 4,5 12 63 30 1.2767 Z1802/12x63x30/1.2767
10 6 4,6 10 15 15 5,5 4 8 4,5 16 25 30 1.2767 Z1802/16x25x30/1.2767
10 6 4,6 10 20 15 5,5 4 8 4,5 16 40 30 1.2767 Z1802/16x40x30/1.2767
10 6 4,6 10 30 15 5,5 4 8 4,5 16 63 30 1.2767 Z1802/16x63x30/1.2767
13,5 9 4,6 13 20 18 8 4 8 4,5 20 40 40 1.2767 Z1802/20x40x40/1.2767
13,5 9 4,6 13 30 18 8 4 8 4,5 20 63 40 1.2767 Z1802/20x63x40/1.2767
13,5 9 4,6 13 40 18 8 4 8 4,5 20 80 40 1.2767 Z1802/20x80x40/1.2767
16 10 5,7 16 20 22 10 4 10 5,5 25 40 40 1.2767 Z1802/25x40x40/1.2767