Z1812/a1xb1xh1 | Schiebereinheiten | Schiebersystem | Entformen | Z | Produktkatalog | HASCO Portal
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
Z1812/a1xb1xh1

Schiebereinheit

Z1812/a1xb1xh1

Preise und Warenkorb nach Anmeldung sichtbar.
Registrieren

Auswahl der Produktvariante

r1 h4 h3 h2 t1 a5 a4 a3 a2 b3 b2 l3 l2 l1 d2 d1 H1
6 17,5 17 30 4,6 28 10 20 11 22 40 22,9 35 52 M6 4,5 4,6
7 20,5 20 40 6,8 40 15 35 13 30 55 33,8 50 75 M8 6,6 7
a1 b1 h1 Bestellbezeichnung CAD-Daten
10 16 22 Z1812/10x16x22
12 25 30 Z1812/12x25x30