Z18130/b1xl1/Mat | Schiebereinheiten | Schiebersystem | Entformen | Z | Produktkatalog | HASCO Portal
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
Z18130/b1xl1/Mat

Haltestück, für Schiebereinheit

Z18130/b1xl1/Mat

Preise und Warenkorb nach Anmeldung sichtbar.
Registrieren

Auswahl der Produktvariante

h2 h1 t1 a2 a1 l2 d3 d2 d1 b1 l1 Mat Bestellbezeichnung CAD-Daten
8 22 4,6 5,5 13 17,8 4 4,5 8 16 12 1.2343ESU Z18130/16x12/1.2343ESU
8 22 4,6 5,5 13 17,8 4 4,5 8 16 12 Toolox33 Z18130/16x12/Toolox33
8 22 4,6 5,5 13 17,8 4 4,5 8 16 12 Toolox44 Z18130/16x12/Toolox44
10 30 6,6 7 16 19,8 5 6,6 11 25 16 1.2343ESU Z18130/25x16/1.2343ESU
10 30 6,6 7 16 19,8 5 6,6 11 25 16 Toolox33 Z18130/25x16/Toolox33
10 30 6,6 7 16 19,8 5 6,6 11 25 16 Toolox44 Z18130/25x16/Toolox44