Z18143/b1xh1xb2xl2 | Schiebereinheiten | Schiebersystem | Entformen | Z | Produktkatalog | HASCO Portal
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
Z18143/b1xh1xb2xl2

Schiebergehäuse, quadratisch

Z18143/b1xh1xb2xl2

Preise und Warenkorb nach Anmeldung sichtbar.
Registrieren

Auswahl der Produktvariante

n3 Pos3 n2 Pos2 r1 h4 h2 a4 a2 a1 l5 d2 b1 h1 b2 l2 Bestellbezeichnung CAD-Daten
1 Z374/4x5 4 Z31/3x25 4 6 22 8 22 22 7,4 M3 10 16 32 32 Z18143/10x16x32x32
1 Z374/4x5 4 Z31/3x25 5 6 24 8 24 24 9,4 M3 11 18 34 34 Z18143/11x18x34x34
1 Z374/5x6 4 Z31/6x30 8 7 30 12 30 30 12,4 M6 12 23 46 46 Z18143/12x23x46x46
1 Z374/6x7 4 Z31/6x30 9 8 28 14 36 36 14,4 M6 15 20 52 52 Z18143/15x20x52x52
1 Z374/6x7 4 Z31/6x35 10 9 34 16 38 38 8,4 M6 18 25 56 56 Z18143/18x25x56x56
1 Z374/8x9 4 Z31/8x45 10 12 42 20 44 44 17,6 M8 22 30 68 68 Z18143/22x30x68x68
1 Z374/8x9 4 Z31/8x55 10 12 52 22 56 56 18,6 M8 31 40 76 76 Z18143/31x40x76x76

Das neue variable Programm der HASCO Schiebereinheiten setzt innovative Maßstäbe in der Flexibilität bei der Entformung von Hinterschneidungen oder bei Aussparungen am Artikel in Spritzgießwerkzeugen.

Quadratische, runde oder rechteckige Schiebergehäuse bzw. Schieberverriegelungen bieten sehr flexible Einbaumöglichkeiten.

In der Kombination mit zwei Schiebervarianten ergeben sich 12 unterschiedliche Baugruppen in einer Vielzahl von Abmessungen und Materialen, wahlweise mit oder ohne DLC Beschichtung.

Durch die DLC Beschichtung der Schieber werden beste Gleiteigenschaften und eine lange Lebensdauer garantiert.

Besondere Merkmale

  • Umfassendes Schiebereinheitensystem
  • Maßlich abgestimmte Bauteile für mehr als 250 innovative Schieberkombinationen
  • Flexibelste Einbauvariabilität
  • Hohe Kraftaufnahme durch optimiertes Verriegelungssystem
  • DLC beschichtete Schiebervarianten
  • Lange Schieberwege
  • Einfache Montage von der Trennebene aus
  • 3 standardisierte Einbaugeometrien
  • Schieber für Konturaufsätze zur individuellen Formkerngestaltung
  • Kompatibilität aller Komponenten untereinander ist gewährleistet