Z18144/b1xh1xd1 | Schiebereinheiten | Schiebersystem | Entformen | Z | Produktkatalog | HASCO Portal
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
Z18144/b1xh1xd1

Schiebergehäuse, rund

Z18144/b1xh1xd1

56 HRC
1.2379

Preise und Warenkorb nach Anmeldung sichtbar.
Registrieren

Auswahl der Produktvariante

n4 Pos4 n3 Pos3 n2 Pos2 h4 h2 a8 a5 a4 l7 l5 d3 d2 b1 h1 d1 Bestellbezeichnung CAD-Daten
1 Z374/4x5 1 Z25/4x14 2 Z31/3x30 10 26 22 12 10 6 7,4 4 M3 10 16 32 Z18144/10x16x32
1 Z374/4x5 1 Z25/4x14 2 Z31/3x30 10 28 24 12 12 6 5,4 4 M3 11 18 34 Z18144/11x18x34
1 Z374/5x6 1 Z25/4x14 2 Z31/6x35 11 34 28 16 14 6 7,4 4 M6 12 23 46 Z18144/12x23x46
1 Z374/6x7 1 Z25/5x18 2 Z31/6x35 12 32 32 18 16 7,6 9,4 5 M6 15 20 52 Z18144/15x20x52
1 Z374/6x7 1 Z25/5x18 2 Z31/6x40 11 36 36 20 18 7,6 10,4 5 M6 18 25 56 Z18144/18x25x56
1 Z374/8x9 1 Z25/6x24 2 Z31/8x45 14 44 44 26 20 11,4 9,6 6 M8 22 30 68 Z18144/22x30x68
1 Z374/8x9 1 Z25/6x24 2 Z31/8x55 14 54 56 32 26 11,4 9,6 6 M8 31 40 76 Z18144/31x40x76
Das neue variable Programm der HASCO Schiebereinheiten setzt innovative Maßstäbe in der Flexibilität bei der Entformung von Hinterschneidungen oder bei Aussparungen am Artikel in Spritzgießwerkzeugen.Quadratische, runde oder rechteckige Schiebergehäuse bzw. Schieberverriegelungen bieten sehr flexible Einbaumöglichkeiten.In der Kombination mit zwei Schiebervarianten ergeben sich 12 unterschiedliche Baugruppen in einer Vielzahl von Abmessungen und Materialen, wahlweise mit oder ohne DLC Beschichtung.Durch die DLC Beschichtung der Schieber werden beste Gleiteigenschaften und eine lange Lebensdauer garantiert.
  • Umfassendes Schiebereinheitensystem
  • Maßlich abgestimmte Bauteile für mehr als 250 innovative Schieberkombinationen
  • Flexibelste Einbauvariabilität
  • Hohe Kraftaufnahme durch optimiertes Verriegelungssystem
  • DLC beschichtete Schiebervarianten
  • Lange Schieberwege
  • Einfache Montage von der Trennebene aus
  • 3 standardisierte Einbaugeometrien
  • Schieber für Konturaufsätze zur individuellen Formkerngestaltung
  • Kompatibilität aller Komponenten untereinander ist gewährleistet