Z18147/b1xh1xb2xl2 | Schiebereinheiten | Schiebersystem | Entformen | Z | Produktkatalog | HASCO Portal
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
Z18147/b1xh1xb2xl2

Schieberverriegelung, rechteckig

Z18147/b1xh1xb2xl2

53 HRC
1.2842

Preise und Warenkorb nach Anmeldung sichtbar.
Registrieren

Auswahl der Produktvariante

n2 Pos2 r2 h3 a3 l6 d2 b1 h1 b2 l2 Bestellbezeichnung CAD-Daten
1 Z31/3x12 3 8 8 7,4 M3 10 16 12 28 Z18147/10x16x12x28
1 Z31/3x16 3 10 9 9,4 M3 11 18 14 30 Z18147/11x18x14x30
1 Z31/6x18 3 12 12 12,4 M6 12 23 14 40 Z18147/12x23x14x40
1 Z31/6x18 4 12 11 12,4 M6 15 20 18 38 Z18147/15x20x18x38
1 Z31/6x22 5 16 13 12,4 M6 18 25 20 42 Z18147/18x25x20x42
1 Z31/8x25 6 16 16 17,6 M8 22 30 24 52 Z18147/22x30x24x52
1 Z31/8x30 8 20 21 18,6 M8 31 40 34 66 Z18147/31x40x34x66

Das neue variable Programm der HASCO Schiebereinheiten setzt innovative Maßstäbe in der Flexibilität bei der Entformung von Hinterschneidungen oder bei Aussparungen am Artikel in Spritzgießwerkzeugen.

Quadratische, runde oder rechteckige Schiebergehäuse bzw. Schieberverriegelungen bieten sehr flexible Einbaumöglichkeiten.

In der Kombination mit zwei Schiebervarianten ergeben sich 12 unterschiedliche Baugruppen in einer Vielzahl von Abmessungen und Materialen, wahlweise mit oder ohne DLC Beschichtung.

Durch die DLC Beschichtung der Schieber werden beste Gleiteigenschaften und eine lange Lebensdauer garantiert.

Besondere Merkmale

  • Umfassendes Schiebereinheitensystem
  • Maßlich abgestimmte Bauteile für mehr als 250 innovative Schieberkombinationen
  • Flexibelste Einbauvariabilität
  • Hohe Kraftaufnahme durch optimiertes Verriegelungssystem
  • DLC beschichtete Schiebervarianten
  • Lange Schieberwege
  • Einfache Montage von der Trennebene aus
  • 3 standardisierte Einbaugeometrien
  • Schieber für Konturaufsätze zur individuellen Formkerngestaltung
  • Kompatibilität aller Komponenten untereinander ist gewährleistet