Z18148/b1xh1xd1 | Schiebereinheiten | Schiebersystem | Entformen | Z | Produktkatalog | HASCO Portal
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
Z18148/b1xh1xd1

Schieberverriegelung, rund

Z18148/b1xh1xd1

53 HRC
1.2842

Preise und Warenkorb nach Anmeldung sichtbar.
Registrieren

Auswahl der Produktvariante

n3 Pos3 n2 Pos2 h3 a8 l8 l6 d3 d2 b1 h1 d1 Bestellbezeichnung CAD-Daten
1 Z25/4x14 2 Z31/3x12 8 22 6,9 7,4 4 M3 10 16 32 Z18148/10x16x32
1 Z25/4x16 2 Z31/3x16 10 24 8,9 9,4 4 M3 11 18 34 Z18148/11x18x34
1 Z25/4x16 2 Z31/6x18 12 28 8,9 12,4 4 M6 12 23 46 Z18148/12x23x46
1 Z25/5x20 2 Z31/6x18 12 32 11,1 12,4 5 M6 15 20 52 Z18148/15x20x52
1 Z25/5x20 2 Z31/6x22 16 36 11,1 12,4 5 M6 18 25 56 Z18148/18x25x56
1 Z25/6x24 2 Z31/8x25 16 44 13,4 17,6 6 M8 22 30 68 Z18148/22x30x68
1 Z25/6x24 2 Z31/8x30 20 56 13,4 18,6 6 M8 31 40 76 Z18148/31x40x76

Das neue variable Programm der HASCO Schiebereinheiten setzt innovative Maßstäbe in der Flexibilität bei der Entformung von Hinterschneidungen oder bei Aussparungen am Artikel in Spritzgießwerkzeugen.

Quadratische, runde oder rechteckige Schiebergehäuse bzw. Schieberverriegelungen bieten sehr flexible Einbaumöglichkeiten.

In der Kombination mit zwei Schiebervarianten ergeben sich 12 unterschiedliche Baugruppen in einer Vielzahl von Abmessungen und Materialen, wahlweise mit oder ohne DLC Beschichtung.

Durch die DLC Beschichtung der Schieber werden beste Gleiteigenschaften und eine lange Lebensdauer garantiert.

Besondere Merkmale

  • Umfassendes Schiebereinheitensystem
  • Maßlich abgestimmte Bauteile für mehr als 250 innovative Schieberkombinationen
  • Flexibelste Einbauvariabilität
  • Hohe Kraftaufnahme durch optimiertes Verriegelungssystem
  • DLC beschichtete Schiebervarianten
  • Lange Schieberwege
  • Einfache Montage von der Trennebene aus
  • 3 standardisierte Einbaugeometrien
  • Schieber für Konturaufsätze zur individuellen Formkerngestaltung
  • Kompatibilität aller Komponenten untereinander ist gewährleistet