Z18162/Typ/b1xh1xl1/Mat | Schiebereinheiten | Schiebersystem | Entformen | Z | Produktkatalog | HASCO Portal
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
Z18162/Typ/b1xh1xl1/Mat

Konturschiebereinheit

Z18162/Typ/b1xh1xl1/Mat

Preise und Warenkorb nach Anmeldung sichtbar.
Registrieren

Auswahl der Produktvariante

H r1 h4 h3 h2 a8 a4 a2 a1 b2 l8 l6 l5 l4 l2 d3 d2 d1
3,2 4 6 8 22 22 8 22 22 32 6,9 7,4 6,4 36 32 4 M3 32
3,2 4 6 8 22 22 8 22 22 32 6,9 7,4 6,4 36 32 4 M3 32
3,9 5 6 10 24 24 8 24 24 34 8,9 9,4 4,4 39 34 4 M3 34
3,9 5 6 10 24 24 8 24 24 34 8,9 9,4 4,4 39 34 4 M3 34
5,5 8 7 12 30 28 12 30 30 46 8,9 12,4 6,4 53 46 4 M6 46
5,5 8 7 12 30 28 12 30 30 46 8,9 12,4 6,4 53 46 4 M6 46
4,6 9 8 12 28 32 14 36 36 52 11,1 12,4 8,4 60 52 5 M6 52
4,6 9 8 12 28 32 14 36 36 52 11,1 12,4 8,4 60 52 5 M6 52
6,2 10 9 16 34 36 16 38 38 56 11,1 12,4 7,4 67 56 5 M6 56
6,2 10 9 16 34 36 16 38 38 56 11,1 12,4 7,4 67 56 5 M6 56
Typ b1 h1 l1 Mat Bestellbezeichnung CAD-Daten
1 10 16 63 1.2343 Z18162/1/10x16x63/1.2343
1 10 16 63 1.2767 Z18162/1/10x16x63/1.2767
1 11 18 67 1.2343 Z18162/1/11x18x67/1.2343
1 11 18 67 1.2767 Z18162/1/11x18x67/1.2767
1 12 23 90 1.2343 Z18162/1/12x23x90/1.2343
1 12 23 90 1.2767 Z18162/1/12x23x90/1.2767
1 15 20 100 1.2343 Z18162/1/15x20x100/1.2343
1 15 20 100 1.2767 Z18162/1/15x20x100/1.2767
1 18 25 112 1.2343 Z18162/1/18x25x112/1.2343
1 18 25 112 1.2767 Z18162/1/18x25x112/1.2767
Das neue variable Programm der HASCO Schiebereinheiten setzt innovative Maßstäbe in der Flexibilität bei der Entformung von Hinterschneidungen oder bei Aussparungen am Artikel in Spritzgießwerkzeugen.Quadratische, runde oder rechteckige Schiebergehäuse bzw. Schieberverriegelungen bieten sehr flexible Einbaumöglichkeiten.In der Kombination mit zwei Schiebervarianten ergeben sich 12 unterschiedliche Baugruppen in einer Vielzahl von Abmessungen und Materialen, wahlweise mit oder ohne DLC Beschichtung.Durch die DLC Beschichtung der Schieber werden beste Gleiteigenschaften und eine lange Lebensdauer garantiert.
  • Umfassendes Schiebereinheitensystem
  • Maßlich abgestimmte Bauteile für mehr als 250 innovative Schieberkombinationen
  • Flexibelste Einbauvariabilität
  • Hohe Kraftaufnahme durch optimiertes Verriegelungssystem
  • DLC beschichtete Schiebervarianten
  • Lange Schieberwege
  • Einfache Montage von der Trennebene aus
  • 3 standardisierte Einbaugeometrien
  • Schieber für Konturaufsätze zur individuellen Formkerngestaltung
  • Kompatibilität aller Komponenten untereinander ist gewährleistet