Z18185/b1xh1xH | Schiebereinheiten | Schiebersystem | Entformen | Z | Produktkatalog | HASCO Portal
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
Z18185/b1xh1xH

Schiebereinheit, für Kerneinsatz

Z18185/b1xh1xH

Preise und Warenkorb nach Anmeldung sichtbar.
Registrieren

Auswahl der Produktvariante

h4 h3 h2 t1 a3 a2 a1 b2 l3 l2 l1 d3 d2 d1 b1 h1 H Bestellbezeichnung
23,99 9 14 9,5 10 19,01 12 8,44 5,5 4,5 20 M3 6 3,6 12 32 4 Z18185/12x32x4
37,99 12 18 17 15 28,01 20 13,65 7,4 6 34 M4 8 4,6 20 47 8 Z18185/20x47x8
52,99 16 24 23 23 35,51 30 19,81 9,8 9 50 M6 9,5 5,8 32 68 12 Z18185/32x68x12