Z1880/h1xb1xl1 | Schiebereinheiten | Schiebersystem | Entformen | Z | Produktkatalog | HASCO Portal
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
Z1880/h1xb1xl1

Schiebereinheit

Z1880/h1xb1xl1

Preise und Warenkorb nach Anmeldung sichtbar.
Registrieren

Auswahl der Produktvariante

h6 h5 h3 h2 a7 a6 a5 a4 a3 a2 a1 b4 b3 l4 l3 l2 d4 d2 d1
5,5 8,4 19 20 20 10 25,45 55 15 44 22 14 57 5 15,1 40 M4 M5 11
5,5 8,4 19 20 20 10 24,45 55 20 59 30 14 72 5 15,1 40 M4 M5 13
5,5 8,4 19 20 20 10 24,45 55 30 82 50 16 95 5 15,1 40 M4 M5 13
6 9,9 23 24 20 10 28 55 15 44 22 14 57 5,5 15,1 45 M4 M5 13
6 9,9 23 24 20 10 28 55 20 59 30 14 72 5,5 15,1 45 M4 M5 13
6 9,9 23 24 20 10 27 55 30 82 50 16 95 5,5 15,1 45 M4 M5 15
9 13,4 29 30 25 13 31,7 84 20 64 30 16 80 8 18,1 50 M4 M6 13
9 13,4 29 30 25 13 31,7 84 30 87 50 16 103 8 18,1 50 M4 M6 13
9 13,4 29 30 25 13 30,7 84 40 104 60 16 120 8 18,1 50 M4 M6 15
10 15,9 34 35 25 16 33,45 84 20 64 30 16 80 10 22,1 55 M5 M6 15
h1 b1 l1 Bestellbezeichnung CAD-Daten
12 25 71 Z1880/12x25x71
12 40 71 Z1880/12x40x71
12 63 71 Z1880/12x63x71
16 25 71 Z1880/16x25x71
16 40 71 Z1880/16x40x71
16 63 71 Z1880/16x63x71
20 40 100 Z1880/20x40x100
20 63 100 Z1880/20x63x100
20 80 100 Z1880/20x80x100
25 40 100 Z1880/25x40x100