Z1754/d1 | Schiebermechanik | Schiebersystem | Entformen | Z | Produktkatalog | HASCO Portal
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
Z1754/d1

Führungsblock

Z1754/d1

54 HRC
1.2767

Preise und Warenkorb nach Anmeldung sichtbar.
Registrieren

Auswahl der Produktvariante

h1 t1 a6 a5 a4 a3 a2 a1 b1 l1 d4 d3 d2 d1 Bestellbezeichnung CAD-Daten
32 11 16 11,6 10 23 50 36 56 67 8 15 9 16 Z1754/16
45 15,5 22,5 16,1 13 32 67 54 80 90 10 20 14 25 Z1754/25