Z1892/d1xh1 | Schiebersicherungen | Schiebersystem | Entformen | Z | Produktkatalog | HASCO Portal
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
Z1892/d1xh1

Schiebersicherung, rund, mit Rolle

Z1892/d1xh1

max. 218 °C

Preise und Warenkorb nach Anmeldung sichtbar.
Registrieren

Auswahl der Produktvariante

max.F a1 d2 d1 h1 Bestellbezeichnung CAD-Daten
4,5 3,95 M3 16 4,06 Z1892/16x4,06
13,5 3,8 M4 19 12,7 Z1892/19x12,7
36 3,8 M4 22 19,05 Z1892/22x19,05