Z1893/d1xh1 | Schiebersicherungen | Schiebersystem | Entformen | Z | Produktkatalog | HASCO Portal
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
Z1893/d1xh1

Aufnahme, für Schiebersicherung

Z1893/d1xh1

max. 218 °C

Preise und Warenkorb nach Anmeldung sichtbar.
Registrieren

Auswahl der Produktvariante

a1 d2 d1 h1 Bestellbezeichnung CAD-Daten
4,85 M3 16 6,35 Z1893/16x6,35
6,35 M3 19 6,35 Z1893/19x6,35
7,6 M3 22 6,35 Z1893/22x6,35
10,5 M3 28 6,35 Z1893/28x6,35

Die runde Schiebersicherung Z1892/... und die Aufnahme Z1893/... wurden um eine zusätzliche Größe und diverse Federstärken erweitert. Die Schiebersicherung zeichnet sich durch eine form- und kraftschlüssige Verbindung aus, die eine sichere Arretierung gewährleistet. Durch ein besonders reibungsarmes Funktionsprinzip eignet sich die Schiebersicherung speziell für den Einsatz in der Reinraumtechnik.

  • Haltekräfte von 1 bis 36 kg
  • Keine Schmierung notwendig Reinraumtauglich
  • Rolle Titan nitriert
  • Kleine Einbaumaße
  • Austauschbare Feder mit unterschiedlichen Kräften
  • Temperaturbeständig bis 220°C