Z1895/d1 | Schiebersicherungen | Schiebersystem | Entformen | Z | Produktkatalog | HASCO Portal
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
Z1895/d1

Schiebersicherung, DLC, rund

Z1895/d1

max. 180 °C
1.2767
DLC

Preise und Warenkorb nach Anmeldung sichtbar.
Registrieren

Auswahl der Produktvariante

F2 F1 sw1 r1 h2 h1 a2 a1 l1 d4 d3 d2 d1 Bestellbezeichnung CAD-Daten
34 28 1,3 0,35 1 10 4,3 1,4 6,6 M3 7 M2 13 Z1895/13
42 38 2 0,5 1,8 14 6 2 9,6 M4 10 M3 18 Z1895/18
92 38 2,5 0,75 2,8 21 9 3 14,4 M5 15 M4 27 Z1895/27

Die neue HASCO Schiebersicherung Z 1895 /... und die Schiebersicherungsraste Z 1896 /... zeichnen sich durch eine form- und kraftschlüssige Verbindung aus. Schieberpositionen werden gewährleistet und zuverlässig formschlüssig arretiert

Besondere Merkmale

  • DLC beschichtet
  • Schmiermittelfreie Fertigung
  • Optimaler Korrosionsschutz
  • Einsatztemperatur bis 180°C
  • Kompakte Bauform
  • Haltekraft von 3,4 bis 9,2 kg
  • Rastenausführung für kleinste Bauräume
  • Ein Austausch der Schiebersicherung auf der Maschine ist möglich