Z1896/d1 | Schiebersicherungen | Schiebersystem | Entformen | Z | Produktkatalog | HASCO Portal
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
Z1896/d1

Schiebersicherung, DLC, rund

Z1896/d1

max. 180 °C
1.2767
DLC

Preise und Warenkorb nach Anmeldung sichtbar.
Registrieren

Auswahl der Produktvariante

F2 F1 r1 Ln L0 k1 h2 h1 t1 b1 l1 d3 d2 d1 Bestellbezeichnung CAD-Daten
34 28 0,4 7,5 12 1,4 1 7 6,3 7 6,6 8,4 5,3 7 Z1896/7
42 38 0,5 10 16 2 1,8 10 9 10 9,6 12 8,3 10 Z1896/10
92 38 0,8 16 18 3 2,8 15 14 15 14 18 12 15 Z1896/15

Die neue HASCO Schiebersicherung Z 1895 /... und die Schiebersicherungsraste Z 1896 /... zeichnen sich durch eine form- und kraftschlüssige Verbindung aus. Schieberpositionen werden gewährleistet und zuverlässig formschlüssig arretiert.

Besondere Merkmale

  • DLC beschichtet
  • Schmiermittelfreie Fertigung
  • Optimaler Korrosionsschutz
  • Einsatztemperatur bis 180°C
  • Kompakte Bauform
  • Haltekraft von 3,4 bis 9,2 kg
  • Rastenausführung für kleinste Bauräume
  • Ein Austausch der Schiebersicherung auf der Maschine ist möglich