Z1897/d1 | Schiebersicherungen | Schiebersystem | Entformen | Z | Produktkatalog | HASCO Portal
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
Z1897/d1

SmartLock

Z1897/d1

max. 121°C

Preise und Warenkorb nach Anmeldung sichtbar.
Registrieren

Auswahl der Produktvariante

h2 h1 b1 l1 d1 Bestellbezeichnung CAD-Daten
15 35,09 28,8 30,4 14,2 Z1897/14,2

Der neue HASCO SmartLock Z 1897/... wurde speziell für die Anwendung in Spritzgießwerkzeugen entwickelt. Er vereint erstmalig die Vorteile einer Schiebersicherung mit den Vorteilen eines Endschalters.

Durch seine kraftschlüssige Verriegelung und die elektrische Positionsabfrage wird eine risikolose Verwendung von Schiebern ermöglicht.

Besondere Merkmale

  • Exakte Endlagenpositionierung
  • Kontinuierliche Überwachung der Endlage
  • Schützt das Werkzeug vor Schäden durch vorzeitige Schließbewegung
  • Einsatztemperatur bis max. 121°C möglich
  • Anwenderfreundliche Montage
  • Direkt einsatzfähig durch vormontiertes Kabel
  • Inklusive Befestigungsmaterial
  • Glasfaserverstärkter Kunststoff mit Stahlkörper
  • Haltekraft 7,7
  • 12,1 kg