Z1820/h1xb1 | Schieberverriegelungen | Schiebersystem | Entformen | Z | Produktkatalog | HASCO Portal
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
Z1820/h1xb1

Schieberverriegelung, einseitig

Z1820/h1xb1

60 HRC
1.2162

Preise und Warenkorb nach Anmeldung sichtbar.
Registrieren

Auswahl der Produktvariante

Typ h3 h2 t2 t1 a4 a3 a2 a1 b2 l2 l1 d3 d2 d1 h1 b1 Bestellbezeichnung CAD-Daten
1 5 11 5,7 5 4,5 13 - - 10 8 20 10 M6 M4 12 18 Z1820/12x18
1 5 11 5,7 5 4,5 13 - - 12 8 20 10 M6 M4 12 22 Z1820/12x22
2 5 11 5,7 5 4,5 13 16 - 20 8 20 10 M6 M4 12 30 Z1820/12x30
3 5 11 5,7 5 4,5 13 36 24 40 8 20 10 M6 M4 12 50 Z1820/12x50