Z182/h1xb1 | Schieberverriegelungen | Schiebersystem | Entformen | Z | Produktkatalog | HASCO Portal
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
Z182/h1xb1

Schieberverriegelung, einseitig

Z182/h1xb1

60 HRC
1.2162

Preise und Warenkorb nach Anmeldung sichtbar.
Registrieren

Auswahl der Produktvariante

Typ r1 h3 h2 t2 t1 a3 a2 a1 l4 l3 l2 l1 d2 d1 h1 b1 Bestellbezeichnung CAD-Daten
1 5,8 5 11 10 5 5 - - 4,5 12 22 12 M6 M4 12 18 Z182/12x18
1 5,8 5 11 10 5 8,5 - - 4,5 15 25 12 M6 M4 12 22 Z182/12x22
2 5,8 5 11 10 7 14 - 16 4,5 15 25 12 M6 M4 12 30 Z182/12x30
3 5,8 5 11 10 7 34 24 36 4,5 15 25 12 M6 M4 12 50 Z182/12x50