Z01/d1xl1 | Schrägsäulen | Schiebersystem | Entformen | Z | Produktkatalog | HASCO Portal
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
Z01/d1xl1

Führungssäule, Schrägsäule

Z01/d1xl1

720 HV 30
~ 1.0401
DIN ISO 8404-A

Preise und Warenkorb nach Anmeldung sichtbar.
Registrieren

Auswahl der Produktvariante

k1 t2 t1 l2 d4 d2 d1 l1 Bestellbezeichnung CAD-Daten
3 12 8 4 10 M4 8 40 Z01/8x40
3 12 8 4 10 M4 8 50 Z01/8x50
3 12 8 4 10 M4 8 60 Z01/8x60
3 12 8 4 10 M4 8 70 Z01/8x70
3 12 8 4 10 M4 8 80 Z01/8x80
3 12 8 4 10 M4 8 90 Z01/8x90
3 12 8 4 10 M4 8 100 Z01/8x100
3 12 8 4 10 M4 8 120 Z01/8x120