Z1697/d1 | Zweistufenauswerfer | Entformen | Z | Produktkatalog | HASCO Portal
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
Z1697/d1

Zweistufenauswerfer, DLC, dezentral, vorlaufend

Z1697/d1

Preise und Warenkorb nach Anmeldung sichtbar.
Registrieren

Auswahl der Produktvariante

sw1 k2 k1 l6 l5 l4 l3 l2 l1 d7 d6 d5 d4 d3 d2 min.H1 max.H1 min.H2 max.H2
8 6 6 77 5 12 45 90 103 52 44 44 36 28 27 6 76 3 76
10 7 7 101 6 17 59 100 134 59 51 51 43 34 32 8 96 4 96
14 8 8 126 7 22 74 150 168 73 64 63 54 43 42 10 130 5 130
d1 Bestellbezeichnung CAD-Daten
16 Z1697/16
20 Z1697/20
26 Z1697/26

Diese Übersicht der HASCO-Zweistufenauswerfer soll Ihnen bei der Auswahl für ihre speziellen Anwendungsfälle helfen.

Der Unterschied hinsichtlich der Plattenbewegungsabläufe sowie der Anwendungsgebiete und einiger technischen Daten ist hier aufgezeigt.

Für detailiiertere Informationen schauen Sie bitte in den entsprechenden Informationensbroschüren des jeweiligen Zweistufenauswerfers.

Besondere Merkmale

  • Präzises Normteil für zuverlässige Bewegungssteuerung
  • Optimierte formschlüssige Verriegelungstechnik
  • Leichte Montage und Justierung
  • Funktionsflächen DLC beschichtet
  • Reinraumtauglich
  • Äusserst niedriger Reibungs- koeffizient
  • Harte Gleitschicht
  • Funktion und Hubfolge sind identisch mit Z169/... und Z1691/...
  • Dezentraler, innenliegender Einbau
  • Präzisionsteil für außermittige Einbausituationen
  • Zusätzliche Führung der Auswerfer- pakete