Z10/l2xd1 | Führungsbuchsen | Führungselemente | Z | Produktkatalog | HASCO Portal
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
Z10/l2xd1

Führungsbuchse, mit Zentrieransatz

Z10/l2xd1

690 + 70 HV30
~ 1.0401
~ DIN 16716-C

Preise und Warenkorb nach Anmeldung sichtbar.
Registrieren

Auswahl der Produktvariante

Typ k1 l4 l3 l1 d4 d3 l2 d1 Bestellbezeichnung CAD-Daten
1 3 - 3 12 16 14 9 9 Z10/9x9
1 3 - 3 12 16 14 9 10 Z10/9x10
1 3 - 3 15 16 14 12 9 Z10/12x9
1 3 - 3 15 16 14 12 10 Z10/12x10
1 3 - 3 20 16 14 17 9 Z10/17x9
1 3 - 3 20 16 14 17 10 Z10/17x10
1 3 - 3 25 16 14 22 9 Z10/22x9
1 3 - 3 25 16 14 22 10 Z10/22x10
1 3 - 3 30 16 14 27 9 Z10/27x9
1 3 - 3 30 16 14 27 10 Z10/27x10