Z1300/d1xl2xl3 | Führungsbuchsen | Führungselemente | Z | Produktkatalog | HASCO Portal

Diese Webseite verwendet Cookies zur Verbesserung und Analyse der Webseite sowie zur Verbesserung des Online-Angebots. In der
Datenschutzerklärung erhalten Sie weitere Informationen und Möglichkeiten, diese Cookies auszuschalten. Mit Klick auf den
OK-Button erklären Sie sich mit der Nutzung einverstanden.

OK
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
Z1300/d1xl2xl3

Führungsbuchse, für Auswerferpaket

Z1300/d1xl2xl3

200°C
2.0975

Preise und Warenkorb nach Anmeldung sichtbar.
Registrieren

Auswahl der Produktvariante

k1 a1 b1 d4 d3 d1 l2 l3 Bestellbezeichnung CAD-Daten
6 1 2 16 14 10 10 5 Z1300/10x10x5
6 1 2 16 14 10 10 10 Z1300/10x10x10
6 2 2 16 14 10 12 9 Z1300/10x12x9
6 2 2 16 14 10 17 9 Z1300/10x17x9

Die HASCO Führungsbuchse Z1300/... aus hochfester Aluminiumbronze ermöglicht aufgrund der speziellen Bauform und sehr guter Gleiteigenschaften ein präzises Führen von Auswerferpaketen.

Besondere Merkmale

  • Hoch belastbar bei guter Verschleißbeständigkeit
  • Hervorragende Warmfestigkeit
  • Maximale Einsatztemperatur 200°C
  • Sehr gute Korrosionsbeständigkeit
  • Schmierung mit Z261/... empfohlen
  • Kompatibel zu Z58/... Stützsäulen mit Führungsdurchmesser
  • Abgestimmt auf Auswerferpakete