Z14/d1xl2xl3 | Führungsbuchsen | Führungselemente | Z | Produktkatalog | HASCO Portal
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
Z14/d1xl2xl3

Führungsbuchse, selbstschmierend

Z14/d1xl2xl3

-40°C - +250°C
außen 390 HV / innen 60HB
Stahl / Sintermetall

Preise und Warenkorb nach Anmeldung sichtbar.
Registrieren

Auswahl der Produktvariante

k1 l1 d4 d3 d1 l2 l3 Bestellbezeichnung CAD-Daten
6 21 16 14 10 12 9 Z14/10x12x9
6 26 16 14 10 17 9 Z14/10x17x9
6 26 23 18 12 17 9 Z14/12x17x9
6 26 25 20 14 17 9 Z14/14x17x9
6 39 25 20 14 22 17 Z14/14x22x17
6 26 25 20 15 17 9 Z14/15x17x9
6 29 31 26 18 17 12 Z14/18x17x12
6 39 31 26 18 22 17 Z14/18x22x17
6 44 31 26 18 27 17 Z14/18x27x17
6 39 31 26 20 22 17 Z14/20x22x17

Die HASCO Führungbuchse Z14/... verfügt über eine Gleitschicht aus Sintermetall mit feinporigem Festschmierstoff sowie eingelagertem Öl.

Aufgrund ihrer selbstschmierenden Eigenschaften eignet sich die Z14/... besonders für wartungsarme Anwendungen.

Die Führungsbuchsen sind speziell auf die HASCO Auswerferpakete abgestimmt.

Besondere Merkmale

  • Hochverschleißfeste Gleitschicht
  • Integrierte Festschmierstoff-Depots
  • Abgestimmt auf HASCO Auswerferpakete
  • Verbundlösung für dynamischen Trockenbetrieb
  • Eingelagertes Öl
  • Stahlgrundkörper
  • Minimaler Wartungsaufwand
  • Ab Lager verfügbar
  • Einfacher Austausch mit Z13W/...