Z21/d1xl1 | Führungsbuchsen | Führungselemente | Z | Produktkatalog | HASCO Portal

Diese Webseite verwendet Cookies zur Verbesserung und Analyse der Webseite sowie zur Verbesserung des Online-Angebots. In der
Datenschutzerklärung erhalten Sie weitere Informationen und Möglichkeiten, diese Cookies auszuschalten. Mit Klick auf den
OK-Button erklären Sie sich mit der Nutzung einverstanden.

OK
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
Z21/d1xl1

Zentrierhülse

Z21/d1xl1

690 + 70 HV30
1.7131

Preise und Warenkorb nach Anmeldung sichtbar.
Registrieren

Auswahl der Produktvariante

d3 d2 d1 l1 Bestellbezeichnung CAD-Daten
M4 M6 10 9 Z21/10x9
M6 M8 12 10 Z21/12x10
M8 M10 14 11,5 Z21/14x11,5
M10 M12 16 13,5 Z21/16x13,5
M12 M16 20 15,5 Z21/20x15,5
M14 M16 26 17,5 Z21/26x17,5
M16 M20 30 19,5 Z21/30x19,5
M20 M24 36 19,5 Z21/36x19,5
M24 M30 42 19,5 Z21/42x19,5
M30 M36 54 19,5 Z21/54x19,5

Die neue HASCO Z21/... Zentrierhülse ermöglicht einfachste Zentrierung von  Platten zueinander. Die Positionierung über die Verschraubung ist platzsparend

und bietet somit mehr Flexibilität
in der Werkzeugkonstruktion. Das  integrierte Auszugsgewinde vereinfacht die Demontage erheblich. 

Besondere Merkmale

  • Auszugsgewinde für leichte Demontage
  • Platzsparende Montage in der Aufbauverschraubung
  • 15° Einführschräge für erleichterten Einbau
  • Vielseitig einsetzbar
  • Maximale Einsatztemperatur 200°C