Z1850/b1xh1xl1 | Führungsleisten | Führungselemente | Z | Produktkatalog | HASCO Portal
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
Z1850/b1xh1xl1

Führungsleiste

Z1850/b1xh1xl1

58 HRC
1.2842

Preise und Warenkorb nach Anmeldung sichtbar.
Registrieren

Auswahl der Produktvariante

Typ t2 t1 a3 a2 a1 d5 d4 d3 d2 d1 b1 h1 l1 Bestellbezeichnung CAD-Daten
1 - 4 9,5 14 34 5,3 - 5 M6 10 16 7 50 Z1850/16x7x50
1 3 5,7 9,5 14 34 5,3 6 5 M6 10 16 11 50 Z1850/16x11x50