Z185/b1xh1xl1
Führungsleiste
Z185/b1xh1xl1
58 HRC
1.2842
Preise und Warenkorb nach Anmeldung sichtbar.
Auswahl der Produktvariante
Typ |
h3 |
h2 |
t3 |
t2 |
t1 |
a3 |
a2 |
a1 |
d3 |
d2 |
d1 |
b1 |
h1 |
l1 |
Bestellbezeichnung |
CAD-Daten |
1 |
4 |
11 |
3,5 |
5,7 |
5 |
9,5 |
14 |
34 |
5 |
5,5 |
10 |
16 |
12 |
50 |
Z185/16x12x50
|
|
1 |
4 |
11 |
3,5 |
5,7 |
5 |
9,5 |
35 |
55 |
5 |
5,5 |
10 |
16 |
12 |
71 |
Z185/16x12x71
|
|
2 |
4 |
11 |
3,5 |
5,7 |
5 |
9,5 |
54 |
74 |
5 |
5,5 |
10 |
16 |
12 |
90 |
Z185/16x12x90
|
|
1 |
5 |
19 |
9,5 |
6,8 |
5 |
12 |
40 |
64 |
6 |
6,6 |
11 |
20 |
20 |
80 |
Z185/20x20x80
|
|
1 |
5 |
19 |
9,5 |
6,8 |
5 |
12 |
60 |
84 |
6 |
6,6 |
11 |
20 |
20 |
100 |
Z185/20x20x100
|
|
2 |
5 |
19 |
9,5 |
6,8 |
5 |
12 |
85 |
109 |
6 |
6,6 |
11 |
20 |
20 |
125 |
Z185/20x20x125
|
|
1 |
6 |
31 |
19 |
9 |
6 |
15,5 |
50 |
80 |
8 |
9 |
15 |
25 |
32 |
100 |
Z185/25x32x100
|
|
1 |
6 |
31 |
19 |
9 |
6 |
15,5 |
75 |
105 |
8 |
9 |
15 |
25 |
32 |
125 |
Z185/25x32x125
|
|
2 |
6 |
31 |
19 |
9 |
6 |
15,5 |
110 |
140 |
8 |
9 |
15 |
25 |
32 |
160 |
Z185/25x32x160
|
|
1 |
8 |
49 |
34 |
11 |
7 |
18 |
55 |
95 |
10 |
11 |
18 |
30 |
50 |
125 |
Z185/30x50x125
|
|