Z0101/d1xd2 | Führungssäulen | Führungselemente | Z | Produktkatalog | HASCO Portal
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
Z0101/d1xd2

Klemmscheibe

Z0101/d1xd2

1.2516

Preise und Warenkorb nach Anmeldung sichtbar.
Registrieren

Auswahl der Produktvariante

Pos3 sw2 h2 h1 d1 d2 Bestellbezeichnung CAD-Daten
Z35/6x20 3 10 9,8 10 M6 Z0101/10x6
Z35/6x20 3 10 9,8 12 M6 Z0101/12x6
Z35/6x25 3 11 13,8 14 M6 Z0101/14x6
Z35/8x25 4 11 13,8 15 M8 Z0101/15x8
Z35/8x25 4 11 13,8 16 M8 Z0101/16x8
Z35/10x30 5 15 15,3 18 M10 Z0101/18x10
Z35/10x30 5 14 16,3 20 M10 Z0101/20x10
Z35/10x30 5 14 16,3 22 M10 Z0101/22x10
Z35/12x40 6 19 21,3 24 M12 Z0101/24x12
Z35/16x40 8 18 21,8 30 M16 Z0101/30x16

Die neue HASCO Klemmscheibe Z 0101/... dient zur sicheren Befestigung der Schrägsäule Z 010 /... durch Verklemmen in der Formplatte.

Eine Schraubendurchgangsbohrung durch die komplette Formplatte bzw. tiefe Gewindebohrungen entfallen.

Die Klemmscheibe Z 0101/... ist auch montiert mit der zugehörigen Schräg säule Z 010 /... als Komplettpaket Z 0102 /... erhältlich.

Besondere Merkmale

  • Einfache Montage und Demontage von der Trennebene aus
  • Keine Verschraubung mehr notwendig
  • Aufwand für unnötig lange Schraubendurchgangslöcher in Formplatten entfällt
  • Einfacher Austausch ohne Werkzeugdemontage
  • Sichere Befestigung durch Exzenterklemmung
  • In Verbindung mit der Z 010 /... Schrägsäule erhältlich
  • Passender Gewindestift Z 35 /... gehört zum Lieferumfang