Z0102/d1xl1 | Führungssäulen | Führungselemente | Z | Produktkatalog | HASCO Portal
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
Z0102/d1xl1

Führungssäule, Schrägsäule, mit Klemmscheibe

Z0102/d1xl1

Preise und Warenkorb nach Anmeldung sichtbar.
Registrieren

Auswahl der Produktvariante

sw2 sw1 h1 l4 l2 d2 d1 l1 Bestellbezeichnung CAD-Daten
3 5 10 4 69,8 M6 10 60 Z0102/10x60
3 5 10 4 89,8 M6 10 80 Z0102/10x80
3 5 10 4 109,8 M6 10 100 Z0102/10x100

Die neue HASCO Klemmscheibe Z 0101/... dient zur sicheren Befestigung der Schrägsäule Z 010 /... durch Verklemmen in der Formplatte.

Eine Schraubendurchgangsbohrung durch die komplette Formplatte bzw. tiefe Gewindebohrungen entfallen.

Die Klemmscheibe Z 0101/... ist auch montiert mit der zugehörigen Schrägsäule Z 010 /... als Komplettpaket Z 0102 /... erhältlich

Besondere Merkmale

  • Einfache Montage und Demontage von der Trennebene aus
  • Keine Verschraubung mehr notwendig
  • Aufwand für unnötig lange Schraubendurchgangslöcher in Formplatten entfällt
  • Einfacher Austausch ohne Werkzeugdemontage
  • Sichere Befestigung durch Exzenterklemmung
  • In Verbindung mit der Z 010 /... Schrägsäule erhältlich
  • Passender Gewindestift Z 35 /... gehört zum Lieferumfang