Z013/d1xl1 | Führungssäulen | Führungselemente | Z | Produktkatalog | HASCO Portal
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
Z013/d1xl1

Führungssäule, für Kugelführung

Z013/d1xl1

62 HRC
~ 1.0501
DIN 9825-2

Preise und Warenkorb nach Anmeldung sichtbar.
Registrieren

Auswahl der Produktvariante

l2 d1 l1 Bestellbezeichnung CAD-Daten
6 12 100 Z013/12x100
6 12 125 Z013/12x125
6 18 125 Z013/18x125
6 18 160 Z013/18x160
7 30 160 Z013/30x160
7 30 240 Z013/30x240