Z1860/b1xs1xl1 | Flachführungen | Führungselemente | Z | Produktkatalog | HASCO Portal
Zum Öffnen/Schließen klicken Zum Öffnen/Schließen klicken
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
Z1860/b1xs1xl1

Flachführung, DLC

Z1860/b1xs1xl1

58 HRC
1.2842

Preise und Warenkorb nach Anmeldung sichtbar.
Registrieren

Auswahl der Produktvariante

Typ r1 a2 a1 t1 d2 d1 b1 s1 l1 Bestellbezeichnung CAD-Daten
1 4 - 16 3,2 8 4,4 16 6 40 Z1860/16x6x40
1 4 - 26 3,2 8 4,4 18 6 50 Z1860/18x6x50
1 4 - 39 3,2 8 4,4 20 6 63 Z1860/20x6x63
1 8 - 26 3,2 8 4,4 25 6 50 Z1860/25x6x50
1 8 - 39 3,2 8 4,4 25 6 63 Z1860/25x6x63
1 8 - 47 3,2 8 4,4 25 6 71 Z1860/25x6x71
1 8 - 56 3,2 8 4,4 25 6 80 Z1860/25x6x80
1 8 - 66 3,2 8 4,4 25 6 90 Z1860/25x6x90
2 8 - 76 3,2 8 4,4 25 6 100 Z1860/25x6x100
2 8 - 101 3,2 8 4,4 25 6 125 Z1860/25x6x125

Die neue HASCO Flachführung Z1860/... eignet sich aufgrund der DLC Beschichtung hervorragend zur schmiermittelfreien Führung von Schiebern in Spritzgießwerkzeugen.

Durch die schmiermittelfreie Führung ist der Einsatz im Reinraum problemlos möglich.

Besondere Merkmale

  • Keine Schmiernuten, die eine Schmutzkante bilden könnten
  • DLC Beschichtung für schmiermittelfreies Führen
  • Präzise auf 0,01 mm gefertigt
  • Einfache Befestigung mit Zylinderschraube Z32/...
  • Reinraumtauglich
  • Feinste Oberflächengüte