Z01003/d1xl1xl2xl3
Linearführungseinheit
Preise und Warenkorb nach Anmeldung sichtbar.
Auswahl der Produktvariante
Pos2 |
Pos1 |
k2 |
k1 |
l4 |
d4 |
d3 |
d2 |
d1 |
l1 |
l2 |
l3 |
Bestellbezeichnung |
CAD-Daten |
Z0100/12x80 |
Z13/12x17x9 |
6 |
6 |
26 |
28 |
24 |
16 |
12 |
80 |
17 |
9 |
Z01003/12x80x17x9
|
|
Z0100/12x80 |
Z13/12x17x12 |
6 |
6 |
29 |
28 |
24 |
16 |
12 |
80 |
17 |
12 |
Z01003/12x80x17x12
|
|
Z0100/12x100 |
Z13/12x17x9 |
6 |
6 |
26 |
28 |
24 |
16 |
12 |
100 |
17 |
9 |
Z01003/12x100x17x9
|
|
Z0100/12x100 |
Z13/12x17x12 |
6 |
6 |
29 |
28 |
24 |
16 |
12 |
100 |
17 |
12 |
Z01003/12x100x17x12
|
|
Z0100/12x120 |
Z13/12x17x9 |
6 |
6 |
26 |
28 |
24 |
16 |
12 |
120 |
17 |
9 |
Z01003/12x120x17x9
|
|
Z0100/12x120 |
Z13/12x17x12 |
6 |
6 |
29 |
28 |
24 |
16 |
12 |
120 |
17 |
12 |
Z01003/12x120x17x12
|
|
Z0100/12x140 |
Z13/12x17x9 |
6 |
6 |
26 |
28 |
24 |
16 |
12 |
140 |
17 |
9 |
Z01003/12x140x17x9
|
|
Z0100/12x140 |
Z13/12x17x12 |
6 |
6 |
29 |
28 |
24 |
16 |
12 |
140 |
17 |
12 |
Z01003/12x140x17x12
|
|
Z0100/12x160 |
Z13/12x17x9 |
6 |
6 |
26 |
28 |
24 |
16 |
12 |
160 |
17 |
9 |
Z01003/12x160x17x9
|
|
Z0100/12x160 |
Z13/12x17x12 |
6 |
6 |
29 |
28 |
24 |
16 |
12 |
160 |
17 |
12 |
Z01003/12x160x17x12
|
|