Z0132/d1xl1xmax.H1
Kugelführungseinheit, ohne Bund
Preise und Warenkorb nach Anmeldung sichtbar.
Auswahl der Produktvariante
Pos2 |
Pos1 |
k1 |
l4 |
l3 |
l2 |
d3 |
d2 |
d1 |
l1 |
max.H1 |
Bestellbezeichnung |
CAD-Daten |
Z12/12x40 |
Z013/12x100 |
6 |
40 |
6 |
18 |
22 |
26 |
12 |
100 |
50 |
Z0132/12x100x50
|
|
Z12/12x56 |
Z013/12x100 |
6 |
56 |
6 |
18 |
22 |
26 |
12 |
100 |
82 |
Z0132/12x100x82
|
|
Z12/12x40 |
Z013/12x125 |
6 |
40 |
6 |
18 |
22 |
26 |
12 |
125 |
50 |
Z0132/12x125x50
|
|
Z12/12x56 |
Z013/12x125 |
6 |
56 |
6 |
18 |
22 |
26 |
12 |
125 |
82 |
Z0132/12x125x82
|
|
Z12/18x45 |
Z013/18x125 |
6 |
45 |
11 |
23 |
30 |
35 |
18 |
125 |
44 |
Z0132/18x125x44
|
|
Z12/18x56 |
Z013/18x125 |
6 |
56 |
11 |
23 |
30 |
35 |
18 |
125 |
66 |
Z0132/18x125x66
|
|
Z12/18x45 |
Z013/18x160 |
6 |
45 |
11 |
23 |
30 |
35 |
18 |
160 |
44 |
Z0132/18x160x44
|
|
Z12/18x56 |
Z013/18x160 |
6 |
56 |
11 |
23 |
30 |
35 |
18 |
160 |
66 |
Z0132/18x160x66
|
|
Z12/18x71 |
Z013/18x160 |
6 |
71 |
11 |
23 |
30 |
35 |
18 |
160 |
96 |
Z0132/18x160x96
|
|
Z12/30x56 |
Z013/30x160 |
6 |
56 |
21 |
33 |
46 |
52 |
30 |
160 |
32 |
Z0132/30x160x32
|
|