Z1000/l2xd1 | Kugelführungen | Führungselemente | Z | Produktkatalog | HASCO Portal
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
Z1000/l2xd1

Linearkugelbuchse, mit Zentrieransatz

Z1000/l2xd1

max. 180°C
60-62 HRC
1.7131

Preise und Warenkorb nach Anmeldung sichtbar.
Registrieren

Auswahl der Produktvariante

k1 l3 d4 d3 l2 d1 Bestellbezeichnung CAD-Daten
6 5 25 20 22 9 Z1000/22x9
6 5 25 20 27 9 Z1000/27x9
6 5 25 20 36 9 Z1000/36x9
6 5 25 20 46 9 Z1000/46x9