Z092/b1xl1xh1 | Verriegelungsstücke | Zentrierelemente | Führungselemente | Z | Produktkatalog | HASCO Portal
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
Z092/b1xl1xh1

Verriegelungsstück, aufnehmend

Z092/b1xl1xh1

53 HRC
1.2343

Preise und Warenkorb nach Anmeldung sichtbar.
Registrieren

Auswahl der Produktvariante

r1 h2 a2 l2 d1 b1 l1 h1 Bestellbezeichnung CAD-Daten
4 22 22 12 M5 20 20 10 Z092/20x20x10
4 22 22 12 M5 20 40 10 Z092/20x40x10
5 26 26 13 M6 25 25 12 Z092/25x25x12
5 26 26 13 M6 25 40 12 Z092/25x40x12
6 34 34 15 M8 32 32 16 Z092/32x32x16
6 34 34 15 M8 32 50 16 Z092/32x50x16