Z071/b1xl1xl2/Typ
Rechteckführung
Preise und Warenkorb nach Anmeldung sichtbar.
Auswahl der Produktvariante
r1 |
t3 |
t2 |
t1 |
a2 |
a1 |
b2 |
d2 |
d1 |
b1 |
l1 |
l2 |
Typ |
Bestellbezeichnung |
CAD-Daten |
6 |
6,2 |
13,5 |
27 |
13,5 |
34 |
47 |
10,3 |
6,3 |
20 |
22 |
22 |
1 |
Z071/20x22x22/1
|
|
6 |
6,2 |
13,5 |
27 |
13,5 |
34 |
47 |
10,3 |
6,3 |
20 |
22 |
40 |
1 |
Z071/20x22x40/1
|
|
8 |
6,2 |
14,5 |
30 |
15 |
39 |
52 |
10,3 |
6,3 |
25 |
27 |
40 |
1 |
Z071/25x27x40/1
|
|
8 |
6,2 |
14,5 |
30 |
15 |
39 |
52 |
10,3 |
6,3 |
25 |
27 |
63 |
1 |
Z071/25x27x63/1
|
|
8 |
9 |
19,5 |
40 |
20 |
49 |
67 |
15 |
9 |
32 |
36 |
40 |
1 |
Z071/32x36x40/1
|
|
8 |
9 |
19,5 |
40 |
20 |
49 |
67 |
15 |
9 |
32 |
36 |
80 |
1 |
Z071/32x36x80/1
|
|
10 |
11 |
22,5 |
50 |
23 |
63 |
88 |
18 |
11 |
40 |
46 |
50 |
1 |
Z071/40x46x50/1
|
|
10 |
11 |
22,5 |
50 |
23 |
63 |
88 |
18 |
11 |
40 |
46 |
100 |
1 |
Z071/40x46x100/1
|
|
10 |
13 |
24,5 |
55 |
27,5 |
75 |
100 |
20 |
14 |
50 |
56 |
56 |
1 |
Z071/50x56x56/1
|
|
10 |
13 |
24,5 |
55 |
27,5 |
75 |
100 |
20 |
14 |
50 |
56 |
112 |
1 |
Z071/50x56x112/1
|
|
Die HASCO Rechteckführung Z 071/... in Verbindung mit der Führungsaufnahme Z 072 /... setzt neue Maßstäbe in Präzision. Sie führt und zentriert durch enges Passungsspiel zuverlässig Spritz- und Druckgießwerkzeuge.
Alle Produkte aus der Kategorie - eckig
Z060/...
Zentriereinheit, eckig
Z07/...
Rechteckführung, selbstschmierend
Z071/.../1
Rechteckführung
Z071/.../2
Rechteckführung, DLC
Z0717/...
Rechteckführungseinheit
Z072/.../1
Führungsaufnahme
Z072/.../2
Führungsaufnahme, DLC
Z073/...
Linearnadelführungseinheit
Z0731/...
Rechteckführung
Z0732/...
Linearnadelführung
Z080/...
Zentriereinheit, eckig
Z082/...
Zentriereinheit, DLC, eckig
Z085/.../1
Zentriereinheit, eckig
Z085/.../2
Zentriereinheit, DLC, eckig
Z086/...
Flachzentrierung
Z09/.../1
Zentriereinheit, mit Vorzentrierung
Z09/.../2
Zentriereinheit, DLC, mit Vorzentrierung
Z09/.../3
Zentriereinheit, mit Vorzentrierung
Z09/.../4
Zentriereinheit, DLC, mit Vorzentrierung
Z17/...
Führungsaufnahme, eckig
Z1819/...
Flachführungseinheit
Z190/...
Führungsbacke, DLC