Z072/b1xl1/Typ | eckig | Zentrierelemente | Führungselemente | Z | Produktkatalog | HASCO Portal
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
Z072/b1xl1/Typ

Führungsaufnahme, DLC

Z072/b1xl1/Typ

>70 HRC
1.2379
DLC beschichtet

Preise und Warenkorb nach Anmeldung sichtbar.
Registrieren

Auswahl der Produktvariante

r1 t3 t2 t1 a2 a1 b2 d2 d1 b1 l1 Typ Bestellbezeichnung CAD-Daten
6 6,8 14 27 13,5 34 47 11 6,6 20 22 2 Z072/20x22/2
8 6,8 15 30 15 39 52 11 6,6 25 27 2 Z072/25x27/2
8 9 20 40 20 49 67 15 9 32 36 2 Z072/32x36/2
10 11 23 50 23 63 88 18 11 40 46 2 Z072/40x46/2
10 13 25 55 27,5 75 100 20 14 50 56 2 Z072/50x56/2

Die HASCO Rechteckführung Z 071/... in Verbindung mit der Führungsaufnahme Z 072 /... setzt neue Maßstäbe in Präzision. Sie führt und zentriert durch enges Passungsspiel zuverlässig Spritz- und Druckgießwerkzeuge.

Rechteckführung und Führungsaufnahme sind mit und ohne Beschichtung erhältlich.

Besondere Merkmale

  • Wartungsfreundlich durch einfache Montage von der Trennebene
  • Bearbeitung von der Trennebene
  • Hochpräzise flächige Führung
  • Typ 2 mit DLC Beschichtung für optimale Gleiteigenschaften und maximalen Korrosionsschutz. Ideal im Lebensmittel- und Medizinbereich.