Z0731/b1xl1 | eckig | Zentrierelemente | Führungselemente | Z | Produktkatalog | HASCO Portal
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
Z0731/b1xl1

Rechteckführung

Z0731/b1xl1

60 HRC
1.2379

Preise und Warenkorb nach Anmeldung sichtbar.
Registrieren

Auswahl der Produktvariante

Pos2 n2 r2 r1 a2 a1 t1 h2 h1 l5 l4 l3 l2 d1 b1 l1 Bestellbezeichnung CAD-Daten
Z31/6x25 2 1 4 20 7 3 22 9 9,8 27 4 52 M6 12 25 Z0731/12x25
Z31/6x25 2 1 4 20 7 3 22 9 9,8 27 4 77 M6 12 50 Z0731/12x50
Z31/6x30 2 1 6 26 10 3,5 25 9 11,8 36 5 68 M6 17 32 Z0731/17x32
Z31/6x30 2 1 6 26 10 3,5 25 9 11,8 36 5 99 M6 17 63 Z0731/17x63
Z31/8x35 2 1,5 8 33 13 4 32 13 12 46 6 86 M8 25 40 Z0731/25x40
Z31/8x35 2 1,5 8 33 13 4 32 13 12 46 6 126 M8 25 80 Z0731/25x80
Z31/10x40 2 1,5 10 41 16 4 36 17 15 56 7 106 M10 35 50 Z0731/35x50
Z31/10x40 2 1,5 10 41 16 4 36 17 15 56 7 156 M10 35 100 Z0731/35x100
Z31/12x45 2 1,5 10 48 19 4,5 40 17 18 66 7 122 M12 45 56 Z0731/45x56
Z31/12x45 2 1,5 10 48 19 4,5 40 17 18 66 7 178 M12 45 112 Z0731/45x112

Die HASCO Linearnadelführungseinheit Z073/... setzt vollkommen neue Maßstäbe in Präzision und Rollreibung. Durch engstes Passungsspiel der umlaufenden Nadeln führt und zentriert sie zuverlässig Spritz- und Druckgießwerkzeuge.

Neben der Baugruppe Z073/... sind die Rechteckführung Z0731/... und die Linearnadelführung Z0732/... auch einzeln lieferbar.

Besondere Merkmale

  • Hochpräzises, flächiges Führen von Spritzgießwerkzeugen
  • Annähernd spielfreies System durch engstes Passungsspiel
  • Umlaufende Nadeln ermöglichen unbegrenzten Hub
  • Große Anlagefläche der Nadeln
  • Speziell für Abstreiferplatten
  • Verschleißarm durch Rollreibung
  • Max. Arbeitstemperatur 200°C
  • Empfohlenes HochleistungsSchmierspray Z261/...
  • Befestigungsmaterial ist bereits enthalten