Z0732/b1xl2 | eckig | Zentrierelemente | Führungselemente | Z | Produktkatalog | HASCO Portal
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
Z0732/b1xl2

Linearnadelführung

Z0732/b1xl2

max. 200°C
60 HRC
1.2379 / Messing

Preise und Warenkorb nach Anmeldung sichtbar.
Registrieren

Auswahl der Produktvariante

Pos2 n2 r1 h2 h1 a1 b3 b2 l3 d1 b1 l2 Bestellbezeichnung CAD-Daten
Z31/6x25 2 4 8 22 29 6,6 45 9,8 M6 12 27 Z0732/12x27
Z31/6x30 2 6 10 25 35 11,6 50 11,8 M6 17 36 Z0732/17x36
Z31/8x35 2 8 12 32 45 19,6 63 12 M8 25 46 Z0732/25x46
Z31/10x40 2 10 12 36 60 29,6 85 15 M10 35 56 Z0732/35x56
Z31/12x45 2 10 15 40 74 39,6 100 19 M12 45 66 Z0732/45x66
Die HASCO Linearnadelführungseinheit Z073/... setzt vollkommen neue Maßstäbe in Präzision und Rollreibung. Durch engstes Passungsspiel der umlaufenden Nadeln führt und zentriert sie zuverlässig Spritz- und Druckgießwerkzeuge.Neben der Baugruppe Z073/... sind die Rechteckführung Z0731/... und die Linearnadelführung Z0732/... auch einzeln lieferbar.
  • Hochpräzises, flächiges Führen von Spritzgießwerkzeugen
  • Annähernd spielfreies System durch engstes Passungsspiel
  • Umlaufende Nadeln ermöglichen unbegrenzten Hub
  • Große Anlagefläche der Nadeln
  • Speziell für Abstreiferplatten
  • Verschleißarm durch Rollreibung
  • Max. Arbeitstemperatur 200°C
  • Empfohlenes HochleistungsSchmierspray Z261/...
  • Befestigungsmaterial ist bereits enthalten