Z073/b1xl2xl1 | eckig | Zentrierelemente | Führungselemente | Z | Produktkatalog | HASCO Portal
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
Z073/b1xl2xl1

Linearnadelführungseinheit

Z073/b1xl2xl1

max. 200°C
60 HRC
1.2379 / Messing

Preise und Warenkorb nach Anmeldung sichtbar.
Registrieren

Auswahl der Produktvariante

n2 Pos2 n1 Pos1 r1 a3 a2 a1 h2 h1 b2 l3 d1 b1 l2 l1 Bestellbezeichnung CAD-Daten
1 Z0732/12x27 1 Z0731/12x25 4 29 20 7 22 9 45 9,8 M6 12 27 25 Z073/12x27x25
1 Z0732/12x27 1 Z0731/12x50 4 29 20 7 22 9 45 9,8 M6 12 27 50 Z073/12x27x50
1 Z0732/17x36 1 Z0731/17x32 6 35 26 10 25 9 50 11,8 M6 17 36 32 Z073/17x36x32
1 Z0732/17x36 1 Z0731/17x63 6 35 26 10 25 9 50 11,8 M6 17 36 63 Z073/17x36x63
1 Z0732/25x46 1 Z0731/25x40 8 45 33 13 32 13 63 12 M8 25 46 40 Z073/25x46x40
1 Z0732/25x46 1 Z0731/25x80 8 45 33 13 32 13 63 12 M8 25 46 80 Z073/25x46x80
1 Z0732/35x56 1 Z0731/35x50 10 60 41 16 36 17 85 15 M10 35 56 50 Z073/35x56x50
1 Z0732/35x56 1 Z0731/35x100 10 60 41 16 36 17 85 15 M10 35 56 100 Z073/35x56x100
1 Z0732/45x66 1 Z0731/45x56 10 74 48 18 40 17 100 18 M12 45 66 56 Z073/45x66x56
1 Z0732/45x66 1 Z0731/45x112 10 74 48 18 40 17 100 18 M12 45 66 112 Z073/45x66x112
Die HASCO Linearnadelführungseinheit Z073/... setzt vollkommen neue Maßstäbe in Präzision und Rollreibung. Durch engstes Passungsspiel der umlaufenden Nadeln führt und zentriert sie zuverlässig Spritz- und Druckgießwerkzeuge.Neben der Baugruppe Z073/... sind die Rechteckführung Z0731/... und die Linearnadelführung Z0732/... auch einzeln lieferbar.Besondere Merkmale
  • Hochpräzises, flächiges Führen von Spritzgießwerkzeugen
  • Annähernd spielfreies System durch engstes Passungsspiel
  • Umlaufende Nadeln ermöglichen unbegrenzten Hub
  • Große Anlagefläche der Nadeln
  • Speziell für Abstreiferplatten
  • Verschleißarm durch Rollreibung
  • Max. Arbeitstemperatur 200°C
  • Empfohlenes Hochleistungs-Schmierspray Z261/...
  • Befestigungsmaterial ist bereits enthalten