Z082/a1xb1 | eckig | Zentrierelemente | Führungselemente | Z | Produktkatalog | HASCO Portal
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
Z082/a1xb1

Zentriereinheit, DLC, eckig

Z082/a1xb1

1.2343
DLC beschichtet

Preise und Warenkorb nach Anmeldung sichtbar.
Registrieren

Auswahl der Produktvariante

r1 h2 a2 b2 l3 l2 l1 d2 d1 a1 b1 Bestellbezeichnung CAD-Daten
3 4,5 12 8 3 8 24 M3 M3 16 16
Z082/16x16
4 5,5 14 10 4 10 28 M4 M5 20 20 Z082/20x20
5 7,5 16 12 8 13 32 M5 M6 25 25 Z082/25x25
6 9,5 18 16 12 15 36 M6 M8 32 32 Z082/32x32
6 11,5 22,5 20 14 17 45 M8 M10 40 40 Z082/40x40

Die DLC beschichtete eckige Zentrier-einheit Z 082 /. . . dient zum präzisenZentrieren von Formplatten in Spritz- und Druckgießwerkzeugen.

  • Führungsspiel über alle Größen gleich (Spiel 0,004 - 0,016 mm)
  • Wartungsfrei durch DLC Beschichtung
  • Elemente sind leicht von der Trennebene aus zu montieren
  • Präzise, flächige Formzentrierung
  • Verriegelung gegen Querkräfte im Werkzeug
  • Kurze Führung
  • Baugleich mit Z 080 /. . .
  • Abgestimmt auf Z 081/. . . Distanzscheibe
  • Ausführung in 4 Größen