Z085/l1xb1/Typ-01 | eckig | Zentrierelemente | Führungselemente | Z | Produktkatalog | HASCO Portal
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
Z085/l1xb1/Typ-01

Zentrierstück, DLC, aufnehmend

Z085/l1xb1/Typ-01

60 +2 HRC
1.2379
DLC beschichtet

Preise und Warenkorb nach Anmeldung sichtbar.
Registrieren

Auswahl der Produktvariante

l1 b1 Typ Bestellbezeichnung
30 28 2 Z085/30x28/2-01
50 33 2 Z085/50x33/2-01
75 38 2 Z085/75x38/2-01