Z086/b1xb2 | eckig | Zentrierelemente | Führungselemente | Z | Produktkatalog | HASCO Portal

Diese Webseite verwendet Cookies zur Verbesserung und Analyse der Webseite sowie zur Verbesserung des Online-Angebots. In der
Datenschutzerklärung erhalten Sie weitere Informationen und Möglichkeiten, diese Cookies auszuschalten. Mit Klick auf den
OK-Button erklären Sie sich mit der Nutzung einverstanden.

OK
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
Z086/b1xb2

Flachzentrierung

Z086/b1xb2

~56 HRC
1.2162
DLC beschichtet

Preise und Warenkorb nach Anmeldung sichtbar.
Registrieren

Auswahl der Produktvariante

Pos3 r1 s1 t2 a3 a2 a1 l4 l3 l2 l1 b2 b1 Bestellbezeichnung CAD-Daten
Z31/5x12 4 10 11 7 8,5 26 13,8 7,5 11 16,8 10 40 Z086/40x10
Z31/6x14 5 12 12 8,5 11 30 16,8 8,5 12 21,8 12 46 Z086/46x12
Z31/6x18 6 16 16 11 13,5 34 21,8 8,5 16 26,8 14 50 Z086/50x14
Z31/8x22 8 20 20 13,5 18 40 26,8 10,5 20 35,8 18 60 Z086/60x18
Z31/10x30 10 25 25 18 20 50 35,8 15,5 25 39,8 24 76 Z086/76x24

Die HASCO Flachzentrierung Z086/... zentriert zuverlässig durch ihr enges Passungsspiel Spritz- und Druckwerkzeuge. Kurze, präzise Führungsaufgaben werden in der Formtrennung übernommen.

Die DLC Beschichtung sorgt für geringe Reibung mit hervorragenden Gleiteigenschaften. 

Besondere Merkmale

  • Hochpräzise durch engstes Passungsspiel
  • Platzsparender seitlicher Einbau
  • Wartungsarm durch DLC Beschichtung
  • Verriegelung gegen Querkräfte
  • Kurze Führung
  • Einfache seitliche Montage