Z09/b1xh1xl1/Typ | eckig | Zentrierelemente | Führungselemente | Z | Produktkatalog | HASCO Portal
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
Z09/b1xh1xl1/Typ

Zentriereinheit, DLC, mit Vorzentrierung

Z09/b1xh1xl1/Typ

1.2379
DLC beschichtet

Preise und Warenkorb nach Anmeldung sichtbar.
Registrieren

Auswahl der Produktvariante

t1 a1 b5 b4 b3 b2 l4 l3 l2 d2 d1 b1 h1 l1 Typ Bestellbezeichnung CAD-Daten
4,6 20 9 6 8,97 6 3 4,5 40 4,5 8 16 8 73 2 Z09/16x8x73/2
6,9 30 12 9 11,97 9 5 6,5 60 6,6 11 20 12 109 2 Z09/20x12x109/2
Die Zentriereinheit mit Vorzentrierung Z09/... für hochpräzise Artikel, führt und zentriert genau dort, wo es darauf ankommt: an der Kavität.Ideal für Hoch-Präzisionswerkzeuge, gleicht die Z09/... Passungsspiel und Wärmeausdehnung zwischen Formplatte und Formeinsatz aus.
  • Hochpräzises Vor- und End- zentrieren direkt an der Kontur
  • Ideal bei schwimmenden Einsätzen
  • Wärmeausdehnung wird aufgefangen
  • Typ 2 und 4 mit DLC Beschichtung für optimale Gleiteigenschaften und maximalen Korrosionsschutz
  • Ideal für den Einsatz im Lebens- mittel- und Medizinbereich
  • Typ 3 und 4 ohne Bohrungen
  • Flexibel einsetzbar
  • Positionierung der Verschraubung frei wählbar